17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ【5個入り】

通常単価(税別)
509658
税込単価
560724
通常出荷日:3日目

エスコ マジックテープ・結束ベルト アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

適用バンド幅

重量

線径

最小発注数量
33×20.2mm
20mm
6.4g
3mm
1パック

5個入り

40.2×21.2mm
25mm
7.5g
3mm
1パック

5個入り

45.3×22.8mm
30mm
8.4g
3mm
1パック

5個入り

55.5×29.5mm
38mm
17.4g
4mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509
( 560 )
3日目
537
( 591 )
3日目
550
( 605 )
3日目
658
( 724 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ マジックテープ・結束ベルト アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ
バックル(スチール製/5個)
アジャスター(プラスチック製・5個)
30mm ジョイントバックル(スチール製)
25mm カムバックル(5個)
20mm カムバックル(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格509-647 -449 -1,5691,394664
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質鉄(ニッケルメッキ)鉄(ニッケルメッキ)プラスチック鉄(ユニクロメッキ)亜鉛ダイキャスト亜鉛合金
入数5個5個5個入り-5個入り5個
用途平バンド用金具平バンド用金具-平バンド用金具--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト