17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

バックル(スチール製/5個)【5個入り】

バックル(スチール製/5個)
通常単価(税別)
647円~805円
税込単価
712円~886円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

適用バンド幅

重量

最小発注数量
26.5×23mm
20mm
7.5g
1パック

5個入り

38.8×30mm
25mm
10.6g
1パック

5個入り

40×35mm
30mm
11g
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647円
( 712円 )
3日目
805円
( 886円 )
3日目
726円
( 799円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バックル(スチール製/5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックル(スチール製/5個)
アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ
アジャスター(プラスチック製・5個)
25mm カムバックル(5個)
20mm カムバックル(5個)
バックル(プラスチック製/2組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格647円-509円 -449円 -1,394円664円445円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
材質鉄(ニッケルメッキ)鉄(ニッケルメッキ)プラスチック亜鉛ダイキャスト亜鉛合金ポリアセタール樹脂
入数5個5個5個入り5個入り5個2組
用途平バンド用金具平バンド用金具----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト