ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

30mm ジョイントバックル(スチール製)

通常単価(税別)
1,569円
税込単価
1,726円
通常出荷日:3日目

【用途】・平バンド用金具【商品仕様】・全長…69mm・適用バンド幅…30mm・重量…68g・材質…鉄(...

詳細を確認

型番:

EA628RP-130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA628RP-130の仕様・寸法情報

全長
69mm
材質
鉄(ユニクロメッキ)
適用バンド幅
30mm
重量
68g
用途
平バンド用金具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA628RP-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,569円
( 1,726円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・平バンド用金具
【商品仕様】
・全長…69mm
・適用バンド幅…30mm
・重量…68g
・材質…鉄(ユニクロメッキ)
・JAN:4548745800197

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mm ジョイントバックル(スチール製)の型番EA628RP-130のページです。 型番EA628RP-130に関する仕様情報を記載しております。
30mm ジョイントバックル(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm ジョイントバックル(スチール製)
38.1mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ
バックル(スチール製/5個)
50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
25mm カムバックル(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,569円5,538円509円 -647円 -6,964円1,394円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目
全長69mm155mm--170mm41mm
材質鉄(ユニクロメッキ)SUS304鉄(ニッケルメッキ)鉄(ニッケルメッキ)SUS304亜鉛ダイキャスト
適用バンド幅30mm-----
重量68g-----
用途平バンド用金具-平バンド用金具平バンド用金具--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました