17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

D型リング(プラスチック製・10個)【10個入り】

通常単価(税別)
553806
税込単価
608887
通常出荷日:3日目

・一般的なタイプのDカンです

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用バンド幅(A)

サイズ(B×C×D)

最小発注数量
20mm
29×25×5mm
1パック

10個入り

25mm
35×25×6mm
1パック

10個入り

30mm
40×28×6mm
1パック

10個入り

38mm
49×31×6mm
1パック

10個入り

50mm
62×33×7mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553
( 608 )
3日目
569
( 626 )
3日目
624
( 686 )
3日目
698
( 768 )
3日目
806
( 887 )
3日目

詳細情報

基本情報

・一般的なタイプのDカンです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D型リング(プラスチック製・10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D型リング(プラスチック製・10個)
アジャスター(プラスチック製・5個)
バックル(スチール製/5個)
アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ
25mm カムバックル(5個)
20mm カムバックル(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格553-449 -647 -509 -1,394664
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質ポリアセタール樹脂プラスチック鉄(ニッケルメッキ)鉄(ニッケルメッキ)亜鉛ダイキャスト亜鉛合金
入数10個5個入り5個5個5個入り5個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト