17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アジャスター(プラスチック製・5個)【5個入り】

アジャスター(プラスチック製・5個)
通常単価(税別)
449円~569円
税込単価
494円~626円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用バンド幅(A)

サイズ(B×C×D)

最小発注数量
20mm
30×44×9mm
1パック

5個入り

25mm
35×44×9mm
1パック

5個入り

30mm
40×47×10mm
1パック

5個入り

38mm
49×55×11mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449円
( 494円 )
3日目
470円
( 517円 )
3日目
486円
( 535円 )
3日目
569円
( 626円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスター(プラスチック製・5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター(プラスチック製・5個)
バックル(スチール製/5個)
アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ
D型リング(プラスチック製・10個)
25mm カムバックル(5個)
20mm カムバックル(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格449円-647円 -509円 -553円 -1,394円664円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質プラスチック鉄(ニッケルメッキ)鉄(ニッケルメッキ)ポリアセタール樹脂亜鉛ダイキャスト亜鉛合金
入数5個入り5個5個10個5個入り5個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト