17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

バックル(回転式/プラスチック製)

バックル(回転式/プラスチック製)
通常単価(税別)
482円~519円
税込単価
530円~571円
通常出荷日:3日目

・フロントプッシュリリースタイプ、回転機構・フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品・斜め方向からも挿...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用バンド幅(A)

サイズ(B×C×D)

回転角度

最小発注数量
20mm
31×57×8mm
90°(片側45°)
1個
25mm
36×62×8mm
90°(片側45°)
1個
30mm
38×67×8mm
60°(片側30°)
1個
38mm
46×69×8mm
60°(片側30°)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482円
( 530円 )
3日目
495円
( 545円 )
3日目
508円
( 559円 )
3日目
519円
( 571円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・フロントプッシュリリースタイプ、回転機構
・フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品
・斜め方向からも挿入できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バックル(回転式/プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックル(回転式/プラスチック製)
バックル(プラスチック製・5個)
バックル(プラスチック製・2個)
バックル(プラスチック製・2個)
バックル(フロントリリース/プラスチック製)
38.1mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格482円-661円 -595円 -545円 -462円 -5,538円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂プラスチックSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト