17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

プラスチック製 バックル サイドリリースタイプ

通常単価(税別)
420553
税込単価
462608
通常出荷日:3日目

【特長】・サイドリリースタイプ

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用バンド幅(A)

サイズ(B×C×D)

最小発注数量
25mm
34×76×11mm
1個
30mm
41×76×12mm
1個
38mm
47×85×13mm
1個
48mm
60×94×14mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
3日目
453
( 498 )
3日目
499
( 549 )
3日目
553
( 608 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドリリースタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック製 バックル サイドリリースタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
固定
5
満足度:5.0
別中のベルトと組み合わせてしようすれば 自由な長さで使用出来、見た目もすっきりする。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック製 バックル サイドリリースタイプ
バックル(プラスチック製/2組)
アジャスター(プラスチック製)
バックル(プラスチック製・2個)
バックル(フロントリリース/プラスチック製)
150mm マジロック・強力型(粘着付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格420-445 -425 -545 -462 -547
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質プラスチックポリアセタール樹脂プラスチックポリアセタール樹脂プラスチック面ファスナー:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系
詳細1サイドリリースタイプサイドリリースタイプ入数:5個サイドリリースタイプフロントプッシュリリースタイプ強力固定タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト