ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

バックル(プラスチック製/2組)【2個入り】

通常単価(税別)
445円~624円
税込単価
490円~686円
通常出荷日:3日目

【特長】・高強度と耐衝撃性を備えたタイプ・サイドリリースタイプ・大きく長いプッシュ部が、より良い操作性...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用バンド幅(A)

サイズ(B×C×D)

サイズ(B×C×D)

最小発注数量
20mm
29×50×10mm
29×50×10mm
1パック

2個入り

25mm
35×60×12mm
35×60×12mm
1パック

2個入り

30mm
40×62×12mm
40×62×12mm
1パック

2個入り

38mm
46×69×15mm
46×69×15mm
1パック

2個入り

50mm
60×76×16mm
60×76×16mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
3日目
466円
( 513円 )
3日目
512円
( 563円 )
3日目
565円
( 622円 )
3日目
624円
( 686円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度と耐衝撃性を備えたタイプ
・サイドリリースタイプ
・大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックル(プラスチック製/2組)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
リュックのバックル
3
満足度:3.0
サイズ等計測し購入しました。 早速リュックのバックルとしてセットしてみましたが、サイズがぴったりとはいきませんでした。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックル(プラスチック製/2組)
アジャスター(プラスチック製)
プラスチック製 バックル サイドリリースタイプ
バックル(プラスチック製・2個)
バックル(フロントリリース/プラスチック製)
バックル(スチール製/5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格445円-425円 -420円 -545円 -486円647円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリアセタール樹脂プラスチックプラスチックポリアセタール樹脂プラスチック鉄(ニッケルメッキ)
入数2組----5個
詳細1サイドリリースタイプ入数:5個サイドリリースタイプサイドリリースタイプフロントプッシュリリースタイプ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト