ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3/8"sqx17mm ソケット (Z-EAL)

3/8"sqx17mm ソケット (Z-EAL) EA619BE-17
通常単価(税別)
1,031円
税込単価
1,134円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…クロムモリブデン鋼・差込角…9.5mm(3/8")・ポイント…6ポイント・対辺…1...

詳細を確認

型番:

EA619BE-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA619BE-17の仕様・寸法情報

材質
クロムモリブデン鋼
ポイント
6ポイント
重量
32g
対辺
17m
特長
・コンパクトさを追求したソケット・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。
差込角
9.5mm(3/8”)
外径(D1/D2)
22.5/20.5mm
ソケット深さ(l)
8.5mm
全長(L)
21mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA619BE-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031円
( 1,134円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムモリブデン鋼
・差込角…9.5mm(3/8")
・ポイント…6ポイント
・対辺…17m
・ソケット深さ(l)…8.5mm
・外径(D1/D2)…22.5/20.5mm
・全長(L)…21mm
・重量…32g
・特長…
・コンパクトさを追求したソケット
・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求
・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。
・JAN:4548745952759

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sqx17mm ソケット (Z-EAL)の型番EA619BE-17のページです。 型番EA619BE-17に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sqx17mm ソケット (Z-EAL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sqx17mm ソケット (Z-EAL)
3/8"sqx 8mm ソケット (Z-EAL)
3/8"sqx12mm ソケット (Z-EAL)
3/8"sqx16mm ソケット (Z-EAL)
3/8"sqx10mm ソケット (Z-EAL)
3/8"sqx19mm ソケット (Z-EAL)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,031円966円966円1,031円966円1,031円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
ポイント6ポイント6ポイント6ポイント6ポイント6ポイント6ポイント
重量32g17g19g28g18g41g
対辺17m8mm12mm16mm10mm19mm
特長・コンパクトさを追求したソケット・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。・コンパクトさを追求したソケット・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。・コンパクトさを追求したソケット・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。・コンパクトさを追求したソケット・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。・コンパクトさを追求したソケット・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。・コンパクトさを追求したソケット・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました