17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13x300mm T型Boxレンチ EA618GB-13

13x300mm T型Boxレンチ

通常単価(税別)
2,440
税込単価
2,684
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・六角ナット用・対辺…13mm・軸長…300mm・外径…18.5mm・ハンドル長…250m...

詳細を確認
  • 材質
    クロムモリブデン鋼
  • 重量
    412g
  • ハンドル長
    250mm
  • 外径
    18.5mm
  • 対辺
    13mm
  • 軸長
    300mm
  • ソケット深さ
    17mm

型番:

EA618GB-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618GB-13の仕様・寸法情報

材質
クロムモリブデン鋼
重量
412g
ハンドル長
250mm
外径
18.5mm
対辺
13mm
軸長
300mm
ソケット深さ
17mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA618GB-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440
( 2,684 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角ナット用
・対辺…13mm
・軸長…300mm
・外径…18.5mm
・ハンドル長…250mm
・ソケット深さ…17mm
・重量…412g
・材質…クロムモリブデン鋼
・6ポイント
・JAN:4548745966350

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13x300mm T型Boxレンチの型番EA618GB-13のページです。 型番EA618GB-13に関する仕様情報を記載しております。
13x300mm T型Boxレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13x300mm T型Boxレンチ
14x300mm T型Boxレンチ
6.0x200mm T型Boxレンチ
7.0x200mm T型Boxレンチ
19x350mm T型Boxレンチ
1/2"sqx 7mm ソケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4402,4402,2002,2593,546958
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
重量412g428g150g152g717g43g
ハンドル長250mm250mm180mm180mm300mm-
外径18.5mm20mm9.5mm11mm26.5mm11.5mm
対辺13mm14mm6mm7mm19mm7mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました