ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3/8"sqx 8mm [HEX]ビットソケット

3/8"sqx 8mm  [HEX]ビットソケット EA617YL-8
通常単価(税別)
3,083円
税込単価
3,391円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・差込角…3/8"・全長…52mm・対辺…8mm・JAN:4518340052543

型番:

EA617YL-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA617YL-8の仕様・寸法情報

重量(g)
55
対辺
8mm
軸長(L2;mm)
20
差込角
3/8”
ソケット部外径(d;mm)
17.8
全長(L1;mm)
52

型番リスト

表示件数
型番
EA617YL-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,083円
( 3,391円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・全長…52mm
・対辺…8mm
・JAN:4518340052543

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sqx 8mm [HEX]ビットソケットの型番EA617YL-8のページです。 型番EA617YL-8に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sqx 8mm [HEX]ビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sqx 8mm [HEX]ビットソケット
3/8"sqx 3mm [HEX]ビットソケット
3/8"sqx 4mm [HEX]ビットソケット
3/8"sqx 5mm [HEX]ビットソケット
3/8"sqx 1/4" [HEX]ビットソケット
3/8"sqx 10mm [HEX]ビットソケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,083円3,340円3,099円3,057円3,838円3,083円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量(g)553840444840
対辺8mm3mm4mm5mm1/4”10mm
軸長(L2;mm)202020202020
差込角3/8”3/8”3/8”3/8”3/8”3/8”
ソケット部外径(d;mm)17.817.817.817.817.817.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました