17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

15 mm 片目片口スパナ EA614ST-15

15 mm 片目片口スパナ

通常単価(税別)
3,722円
税込単価
4,094円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…クロム合金鋼・12ポイント・15°タイプ・サイズ(mm)…15・全長(mm)…17...

詳細を確認
  • サイズ
    15mm全長(L;mm):170スパナ部外径(b;mm):35メガネ部外径(d;mm):21.9スパナ部厚み(a1;mm):5.3メガネ部厚み(a2;mm):8.5
  • 重量(g)
    73
  • 材質
    クロム合金鋼

型番:

EA614ST-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA614ST-15の仕様・寸法情報

サイズ
15mm全長(L;mm):170スパナ部外径(b;mm):35メガネ部外径(d;mm):21.9スパナ部厚み(a1;mm):5.3メガネ部厚み(a2;mm):8.5
重量(g)
73
材質
クロム合金鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614ST-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,722円
( 4,094円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロム合金鋼
・12ポイント
・15°タイプ
・サイズ(mm)…15
・全長(mm)…170
・JAN:4518340046504

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15 mm 片目片口スパナの型番EA614ST-15のページです。 型番EA614ST-15に関する仕様情報を記載しております。
15 mm 片目片口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15 mm 片目片口スパナ
4 mm 片目片口スパナ
10 mm 片目片口スパナ
13 mm 片目片口スパナ
12 mm 片目片口スパナ
14 mm 片目片口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,722円1,262円2,659円3,140円2,950円3,166円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ15mm全長(L;mm):170スパナ部外径(b;mm):35メガネ部外径(d;mm):21.9スパナ部厚み(a1;mm):5.3メガネ部厚み(a2;mm):8.5S:4mm、D1:9mm、D2:8.5mm、T1:3mm、T2:4mm、L:80mm10mm全長(L;mm):125スパナ部外径(b;mm):23メガネ部外径(d;mm):14.8スパナ部厚み(a1;mm):4.8メガネ部厚み(a2;mm):713mm全長(L;mm):160スパナ部外径(b;mm):30メガネ部外径(d;mm):19.1スパナ部厚み(a1;mm):5.3メガネ部厚み(a2;mm):8.512mm全長(L;mm):140スパナ部外径(b;mm):28メガネ部外径(d;mm):17.8スパナ部厚み(a1;mm):5.3メガネ部厚み(a2;mm):8.514mm全長(L;mm):165スパナ部外径(b;mm):32メガネ部外径(d;mm):20.6スパナ部厚み(a1;mm):5.3メガネ部厚み(a2;mm):8.5
重量(g)73835574668
材質クロム合金鋼工具鋼クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました