17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9mm コンビネーションギアレンチ(首振り) EA614LK-9

9mm コンビネーションギアレンチ(首振り)

通常単価(税別)
2,996円
税込単価
3,296円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・12ポイント・材質…クロムバナジウム鋼・ヘッド部が180°回転します。・サイズ…9mm・...

詳細を確認
  • サイズ
    …
  • 全長
    150mm
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 対辺
    9mm

型番:

EA614LK-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA614LK-9の仕様・寸法情報

サイズ
…
全長
150mm
材質
クロムバナジウム鋼
対辺
9mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614LK-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,996円
( 3,296円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・12ポイント
・材質…クロムバナジウム鋼
・ヘッド部が180°回転します。
・サイズ…9mm
・全長…150mm
・JAN:4518340573826

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9mm コンビネーションギアレンチ(首振り)の型番EA614LK-9のページです。 型番EA614LK-9に関する仕様情報を記載しております。
9mm コンビネーションギアレンチ(首振り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9mm コンビネーションギアレンチ(首振り)
10mm コンビネーションギアレンチ(首振り)
13mm コンビネーションギアレンチ(首振り)
14mm コンビネーションギアレンチ(首振り)
9mm コンビネーションギアレンチ
8mm コンビネーションギアレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,996円2,996円3,479円3,654円2,472円2,472円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ………………
全長150mm158mm178mm190mm149mm140mm
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
対辺9mm10mm13mm14mm9mm8mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました