17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
12mm ラチェットめがねレンチ(首振型) EA614HW-12

12mm ラチェットめがねレンチ(首振型)

通常単価(税別)
2,775円
税込単価
3,053円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…12mm・ポイント…12ポイント・全長…148mm・ヘッド部外径(D1/D2)…...

詳細を確認
  • サイズ
    12mm
  • 全長
    148mm
  • 特長
    ・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能・めがね部180°首振り可能・手に馴染む柔らかい曲線デザイン・
  • ヘッド部外径(D1/D2)
    24.3/23.0mm
  • 重量
    75g
  • ヘッド部厚み(T1/T2)
    5.3/8.2mm
  • ポイント
    12ポイント

型番:

EA614HW-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA614HW-12の仕様・寸法情報

サイズ
12mm
全長
148mm
特長
・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能・めがね部180°首振り可能・手に馴染む柔らかい曲線デザイン・
ヘッド部外径(D1/D2)
24.3/23.0mm
重量
75g
ヘッド部厚み(T1/T2)
5.3/8.2mm
ポイント
12ポイント
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614HW-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,775円
( 3,053円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…12mm
・ポイント…12ポイント
・全長…148mm
・ヘッド部外径(D1/D2)…24.3/23.0mm
・ヘッド部厚み(T1/T2)…5.3/8.2mm
・重量…75g
・特長…
・首振りタイプ
・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適
・手に馴染む柔らかい曲線デザイン
・スパナ部は抜き差しせずにナットを回せる特殊形状
・JAN:4548745968439

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12mm ラチェットめがねレンチ(首振型)の型番EA614HW-12のページです。 型番EA614HW-12に関する仕様情報を記載しております。
12mm ラチェットめがねレンチ(首振型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12mm ラチェットめがねレンチ(首振型)
8mm ラチェットめがねレンチ(首振型)
10mm ラチェットめがねレンチ(首振型)
13mm ラチェットめがねレンチ(首振型)
10㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,775円2,610円2,668円2,834円4,941円635円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ12mm8mm10mm13mm10mm12mm
全長148mm127mm136mm155mm159mm105mm
特長・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能・めがね部180°首振り可能・手に馴染む柔らかい曲線デザイン・・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能・めがね部180°首振り可能・手に馴染む柔らかい曲線デザイン・・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能・めがね部180°首振り可能・手に馴染む柔らかい曲線デザイン・・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能・めがね部180°首振り可能・手に馴染む柔らかい曲線デザイン・--
ヘッド部外径(D1/D2)24.3/23.0mm16.2/16.7mm20.3/20.0mm26.8/25.2mm--
重量75g35g55g90g68g38g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました