17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
  • <
  • >
15mm 片目片口スパナ EA614B-15

15mm 片目片口スパナ

通常単価(税別)
2,068円
税込単価
2,275円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…工具鋼・12ポイント・15°タイプ・サイズ(mm)…15・全長(mm)…200・J...

詳細を確認
  • 厚み(mm)
    6×9.5
  • サイズ(mm)
    15
  • 重量(g)
    119
  • 材質
    工具鋼
  • 全長(mm)
    200

型番:

EA614B-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA614B-15の仕様・寸法情報

厚み(mm)
6×9.5
サイズ(mm)
15
重量(g)
119
材質
工具鋼
全長(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614B-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,068円
( 2,275円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…工具鋼
・12ポイント
・15°タイプ
・サイズ(mm)…15
・全長(mm)…200
・JAN:4518340370074

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15mm 片目片口スパナの型番EA614B-15のページです。 型番EA614B-15に関する仕様情報を記載しております。
15mm 片目片口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mm 片目片口スパナ
16mm 片目片口スパナ
12mm 片目片口スパナ
14mm 片目片口スパナ
11mm 片目片口スパナ
19mm 片目片口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,068円2,068円1,479円2,015円1,479円2,353円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
厚み(mm)6×9.56.5×9.55.5×76×95×6.57.5×11
サイズ(mm)151612141119
重量(g)119134659855205
材質工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼
全長(mm)200215170190161256
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました