17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10mm 片目片口スパナ EA614AB-10

10mm 片目片口スパナ

通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・12ポイント・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)・面で指に接するので力が入...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    10
  • 材質
    特殊鋼
  • 全長(mm)
    152

型番:

EA614AB-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA614AB-10の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
10
材質
特殊鋼
全長(mm)
152
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614AB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090円
( 1,199円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・12ポイント
・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
・面で指に接するので力が入りやすい形状
・サイズ(mm)…10
・全長(mm)…152
・JAN:4548745159837

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10mm 片目片口スパナの型番EA614AB-10のページです。 型番EA614AB-10に関する仕様情報を記載しております。
10mm 片目片口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm 片目片口スパナ
10mm 片目片口スパナ(軽量)
16mm 片目片口スパナ
16mm 片目片口スパナ
16mm 片目片口スパナ
13mm 片目片口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,090円1,146円1,287円2,068円910円1,282円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)101016161613
材質特殊鋼クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)構造用鋼工具鋼クロムバナジウム鋼特殊鋼
全長(mm)152119227215209187

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました