17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

22mm 片目片口スパナ(軽量) EA614AA-22

22mm 片目片口スパナ(軽量)

通常単価(税別)
2,552円
税込単価
2,807円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)・12ポイント・強度を保持しつつ軽量化を...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    22
  • 材質
    クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
  • 全長(mm)
    255

型番:

EA614AA-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA614AA-22の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
22
材質
クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
全長(mm)
255
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614AA-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,552円
( 2,807円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
・12ポイント
・強度を保持しつつ軽量化を実現
・サイズ(mm)…22
・全長(mm)…255
・JAN:4518340679184

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

22mm 片目片口スパナ(軽量)の型番EA614AA-22のページです。 型番EA614AA-22に関する仕様情報を記載しております。
22mm 片目片口スパナ(軽量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
22mm 片目片口スパナ(軽量)
8mm 片目片口スパナ(軽量)
16mm 片目片口スパナ(軽量)
22mm 片目片口スパナ
10mm 片目片口スパナ(軽量)
13mm 片目片口スパナ(軽量)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,552円1,083円1,428円2,969円1,146円1,278円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)22816221013
材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)工具鋼クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
全長(mm)255105191304119151

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました