17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14mm 片目片口スパナ(軽量) EA614AA-14

14mm 片目片口スパナ(軽量)

通常単価(税別)
1,278円
税込単価
1,406円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)・12ポイント・強度を保持しつつ軽量化を...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    14
  • 材質
    クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
  • 全長(mm)
    171

型番:

EA614AA-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA614AA-14の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
14
材質
クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
全長(mm)
171
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614AA-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278円
( 1,406円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
・12ポイント
・強度を保持しつつ軽量化を実現
・サイズ(mm)…14
・全長(mm)…171
・JAN:4518340679122

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

14mm 片目片口スパナ(軽量)の型番EA614AA-14のページです。 型番EA614AA-14に関する仕様情報を記載しております。
14mm 片目片口スパナ(軽量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14mm 片目片口スパナ(軽量)
8mm 片目片口スパナ(軽量)
16mm 片目片口スパナ(軽量)
10mm 片目片口スパナ(軽量)
13mm 片目片口スパナ(軽量)
12mm 片目片口スパナ(軽量)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,278円1,083円1,428円1,146円1,278円1,188円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)14816101312
材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
全長(mm)171105191119151141

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました