17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチ EA613XR-23

14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチ

通常単価(税別)
4,717円
税込単価
5,189円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…特殊鋼・ピン開き…14/90mm・ピン径…5mm・全長…205mm・JAN:451...

詳細を確認
  • ピン径
    5mm
  • 全長
    205mm
  • 材質
    特殊鋼
  • ピン開き
    14~90mm

型番:

EA613XR-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA613XR-23の仕様・寸法情報

ピン径
5mm
全長
205mm
材質
特殊鋼
ピン開き
14~90mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613XR-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,717円
( 5,189円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊鋼
・ピン開き…14/90mm
・ピン径…5mm
・全長…205mm
・JAN:4518340825611

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチの型番EA613XR-23のページです。 型番EA613XR-23に関する仕様情報を記載しております。
14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチ
14-100mm/8.0mm 自在ピンレンチ
14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ
11- 60mm/4.0mm 自在ピンレンチ
7- 40mm/2.0mm 自在ピンレンチ
8.0-100mm ピンレンチセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,717円4,302円4,186円2,842円2,676円11,264円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目1日目
ピン径5mm8mm6mm4mm2mm1.5・2・2.5・3・4mm(各2セットずつ付属)
全長205mm215mm215mm160mm115mm-
材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼(亜鉛メッキ)
ピン開き14~90mm14~100mm14~100mm11~60mm7~40mm8~100mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました