17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7- 40mm/1.5mm 自在ピンレンチ

通常単価(税別)
2,659円
税込単価
2,925円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…特殊鋼・ピン開き…7/40mm・ピン径…1.5mm・全長…115mm・JAN:45...

詳細を確認
  • ピン径
    1.5mm
  • 全長
    115mm
  • 材質
    特殊鋼
  • ピン開き
    7~40mm

型番:

EA613XR-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA613XR-1の仕様・寸法情報

ピン径
1.5mm
全長
115mm
材質
特殊鋼
ピン開き
7~40mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613XR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,659円
( 2,925円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊鋼
・ピン開き…7/40mm
・ピン径…1.5mm
・全長…115mm
・JAN:4518340869844

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7- 40mm/1.5mm 自在ピンレンチの型番EA613XR-1のページです。 型番EA613XR-1に関する仕様情報を記載しております。
7- 40mm/1.5mm 自在ピンレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7- 40mm/1.5mm 自在ピンレンチ
7- 40mm/2.0mm 自在ピンレンチ
14-100mm/8.0mm 自在ピンレンチ
11- 60mm/4.0mm 自在ピンレンチ
14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ
8.0-100mm ピンレンチセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,659円2,676円4,302円2,842円4,186円11,264円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目
ピン径1.5mm2mm8mm4mm6mm1.5・2・2.5・3・4mm(各2セットずつ付属)
全長115mm115mm215mm160mm215mm-
材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼(亜鉛メッキ)
ピン開き7~40mm7~40mm14~100mm11~60mm14~100mm8~100mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング