17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

80- 90mm フックレンチ(ピン型) EA613XH-12

80- 90mm フックレンチ(ピン型)

通常単価(税別)
4,527
税込単価
4,980
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…特殊鋼・ナット外径(mm)…80/90・ピン径(mm)…6・全長(mm)…280・...

詳細を確認
  • ピン径(mm)
    6
  • 材質
    特殊鋼
  • 全長(mm)
    280
  • ナット外径(mm)
    80~90

型番:

EA613XH-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613XH-12の仕様・寸法情報

ピン径(mm)
6
材質
特殊鋼
全長(mm)
280
ナット外径(mm)
80~90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613XH-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,527
( 4,980 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊鋼
・ナット外径(mm)…80/90
・ピン径(mm)…6
・全長(mm)…280
・JAN:4518340869769

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80- 90mm フックレンチ(ピン型)の型番EA613XH-12のページです。 型番EA613XH-12に関する仕様情報を記載しております。
80- 90mm フックレンチ(ピン型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80- 90mm フックレンチ(ピン型)
12- 14mm フックレンチ(ピン型)
16- 18mm フックレンチ(ピン型)
30- 32mm フックレンチ(ピン型)
45- 50mm フックレンチ(ピン型)
25- 28mm フックレンチ(ピン型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5271,9801,9882,2282,8422,228
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ピン径(mm)622.5453
材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
全長(mm)280110110136206136
ナット外径(mm)80~9012~1416~1830~3245~5025~28
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング