17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
  • <
  • >
12- 14mm フックレンチ(ピン型) EA613XH-1

12- 14mm フックレンチ(ピン型)

通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…特殊鋼・ナット外径(mm)…12/14・ピン径(mm)…2・全長(mm)…110・...

詳細を確認
  • ピン径(mm)
    2
  • 材質
    特殊鋼
  • 全長(mm)
    110
  • ナット外径(mm)
    12~14

型番:

EA613XH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA613XH-1の仕様・寸法情報

ピン径(mm)
2
材質
特殊鋼
全長(mm)
110
ナット外径(mm)
12~14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613XH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980円
( 2,178円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊鋼
・ナット外径(mm)…12/14
・ピン径(mm)…2
・全長(mm)…110
・JAN:4518340869653

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12- 14mm フックレンチ(ピン型)の型番EA613XH-1のページです。 型番EA613XH-1に関する仕様情報を記載しております。
12- 14mm フックレンチ(ピン型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12- 14mm フックレンチ(ピン型)
16- 18mm フックレンチ(ピン型)
30- 32mm フックレンチ(ピン型)
45- 50mm フックレンチ(ピン型)
25- 28mm フックレンチ(ピン型)
80- 90mm フックレンチ(ピン型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,980円1,988円2,228円2,842円2,228円4,527円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ピン径(mm)22.54536
材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
全長(mm)110110136206136280
ナット外径(mm)12~1416~1830~3245~5025~2880~90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました