17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

30mm 片口スパナ(強力型) EA613NB-30

30mm 片口スパナ(強力型)

通常単価(税別)
2,022
税込単価
2,224
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…クロムモリブデン鋼・サイズ(mm)…30・全長(mm)…258・JAN:45183...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    30
  • 材質
    クロムモリブデン鋼
  • 全長(mm)
    258

型番:

EA613NB-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613NB-30の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
30
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
258
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613NB-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,022
( 2,224 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムモリブデン鋼
・サイズ(mm)…30
・全長(mm)…258
・JAN:4518340368828

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mm 片口スパナ(強力型)の型番EA613NB-30のページです。 型番EA613NB-30に関する仕様情報を記載しております。
30mm 片口スパナ(強力型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ナットの締め付け
5
満足度:5.0
ナットをくわえる部分の他が、少しうすくなっていて、しっかりした造りで、軽くて使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm 片口スパナ(強力型)
8 mm 片口スパナ(強力型)
13mm 片口スパナ(強力型)
12mm 片口スパナ(強力型)
7 mm 片口スパナ(強力型)
14mm 片口スパナ(強力型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,022818860860818873
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)3081312714
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
全長(mm)2589513012389136
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました