17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5mm 四角チャックキーT型ハンドル EA613AP-5

5mm 四角チャックキーT型ハンドル

通常単価(税別)
4,908円
税込単価
5,399円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・スクエアサイズ…5mm・全長…60mm・JAN:4518340575400

  • 全長
    60mm
  • スクエアサイズ
    5mm

型番:

EA613AP-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA613AP-5の仕様・寸法情報

全長
60mm
スクエアサイズ
5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613AP-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,908円
( 5,399円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スクエアサイズ…5mm
・全長…60mm
・JAN:4518340575400

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5mm 四角チャックキーT型ハンドルの型番EA613AP-5のページです。 型番EA613AP-5に関する仕様情報を記載しております。
5mm 四角チャックキーT型ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5mm 四角チャックキーT型ハンドル
8mm 四角チャックキーT型ハンドル
4mm 四角チャックキーT型ハンドル
6mm 四角チャックキーT型ハンドル
5x 60mm 四角ソケットT型レンチ
8mm 四角ソケットキー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,908円5,604円5,231円5,090円5,496円1,096円
通常出荷日3日目1日目3日目2日目3日目1日目
全長60mm80mm60mm80mm60mm-
スクエアサイズ5mm8mm4mm6mm5mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました