17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11x 50mm ナットセッター(マグネット付) EA612AX-11

11x 50mm ナットセッター(マグネット付)

通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・6ポイント・材質…合金鋼・六角シャンク…1/4"・サイズ…11mm・全長…50mm・ソケ...

詳細を確認
  • サイズ
    11mm
  • ソケット部外径
    16mm
  • 六角軸長
    28mm
  • 重量
    29g
  • 材質
    合金鋼
  • 全長
    50mm
  • 六角シャンク
    1/4”

型番:

EA612AX-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA612AX-11の仕様・寸法情報

サイズ
11mm
ソケット部外径
16mm
六角軸長
28mm
重量
29g
材質
合金鋼
全長
50mm
六角シャンク
1/4”
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612AX-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420円
( 1,562円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・6ポイント
・材質…合金鋼
・六角シャンク…1/4"
・サイズ…11mm
・全長…50mm
・ソケット部外径…16mm
・六角軸長…28mm
・先端マグネット付
・重量…29g
・JAN:4548745577600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

11x 50mm ナットセッター(マグネット付)の型番EA612AX-11のページです。 型番EA612AX-11に関する仕様情報を記載しております。
11x 50mm ナットセッター(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11x 50mm ナットセッター(マグネット付)
12x 50mm ナットセッター(マグネット付)
10x 50mm ナットセッター(マグネット付)
13x 50mm ナットセッター(マグネット付)
6.0x 50mm ナットセッター(マグネット付)
8.0x 50mm ナットセッター(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,420円1,420円1,221円1,420円1,221円1,221円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ11mm12mm10mm13mm6mm8mm
ソケット部外径16mm18mm14.5mm18.1mm11mm13mm
六角軸長28mm28mm28mm28mm28mm28mm
重量29g34g27g32g19g21g
材質合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました