17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14 mm 電ドルソケット(ロング) EA612AV-214

14 mm 電ドルソケット(ロング)

通常単価(税別)
1,602
税込単価
1,762
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:クロームバナジウム鋼・六角シャンク…1/4"・ポイント数…6・対辺…14mm...

詳細を確認
  • ポイント数
    6
  • 外径
    20mm
  • 全長
    143mm
  • 六角シャンク
    1/4”
  • 対辺
    14mm
  • 特長
    奥まで届くロングタイプ。・18Vインパクトドライバーにも対応・6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用できます。・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強
  • 重量
    135g
  • 用途
    吊ボルトやアイビーフォームタイなどのボルトネジ部が長く出る場合のナットの締め付けに最適。
  • 材質
    本体:クロームバナジウム鋼

型番:

EA612AV-214
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA612AV-214の仕様・寸法情報

ポイント数
6
外径
20mm
全長
143mm
六角シャンク
1/4”
対辺
14mm
特長
奥まで届くロングタイプ。・18Vインパクトドライバーにも対応・6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用できます。・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強
重量
135g
用途
吊ボルトやアイビーフォームタイなどのボルトネジ部が長く出る場合のナットの締め付けに最適。
材質
本体:クロームバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612AV-214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,602
( 1,762 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:クロームバナジウム鋼
・六角シャンク…1/4"
・ポイント数…6
・対辺…14mm
・外径…20mm
・全長…143mm
・重量…135g
・用途…吊ボルトやアイビーフォームタイなどのボルトネジ部が長く出る場合のナットの締め付けに最適。
・特長…奥まで届くロングタイプ。
・18Vインパクトドライバーにも対応
・6.35mm軸用のインパクトドライバー
(7.2V/18V)で使用できます。
・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に
強いツインコート仕様
・ビット交換式ソケットではありません
・JAN:4548745898651

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

14 mm 電ドルソケット(ロング)の型番EA612AV-214のページです。 型番EA612AV-214に関する仕様情報を記載しております。
14 mm 電ドルソケット(ロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14 mm 電ドルソケット(ロング)
14 mm 電ドルソケット
10 mm 電ドルソケット(ロング)
12 mm 電ドルソケット(ロング)
19 mm 電ドルソケット(ロング)
17 mm 電ドルソケット(ロング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6021,0791,6021,6022,2282,005
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ポイント数66角6666
外径20mm20mm16mm18mm26mm24mm
全長143mm90mm128mm133mm145mm145mm
六角シャンク1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”
対辺14mm14mm10mm12mm19mm17mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました