ツール用品技術窓口

【商品仕様】
・材質…本体:クロームバナジウム鋼
・六角シャンク…1/4"
・ポイント数…6角
・対辺…14mm
・外径…20mm
・全長…67mm
・重量…63g
・用途…ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。
・特長…
・小径から大径まですべて強度のある圧入構造。
・18Vインパクトドライバーにも対応
・6.35mm軸用のインパクトドライバー
(7.2V/18V)で使用できます。
・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に
強いツインコート仕様
・ビット交換式ソケットではありません
・JAN:4548745896404
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):31,073円~

中村製作所
カノン 電動ドライバー用デジタルトルクアナライザー
0通常価格(税別):98,429円~

Panasonic
充電スティックインパクトドライバー 7.2V
0通常価格(税別):21,244円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ホーザン
バンドソー(角度ガイド付)・交換部品
4.4通常価格(税別):583円~

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

ホーザン
ミニルーター ミスミ特別セットA
3.5通常価格(税別):21,506円