ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
|
TONE 新型スパナ |

【商品仕様】
・材質…本体:クロームバナジウム鋼
・六角シャンク…1/4"
・ポイント数…6角
・対辺…12mm
・外径…18mm
・全長…61mm
・重量…48g
・用途…ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。
・特長…
・小径から大径まですべて強度のある圧入構造。
・18Vインパクトドライバーにも対応
・6.35mm軸用のインパクトドライバー
(7.2V/18V)で使用できます。
・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に
強いツインコート仕様
・ビット交換式ソケットではありません
・JAN:4548745898590
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~

KTC(京都機械工具)
電動インパクトドライバ用クロスビット
5通常価格(税別):541円

中村製作所
カノン 電動ドライバー用デジタルトルクアナライザー
0通常価格(税別):98,429円~

Panasonic
充電スティックインパクトドライバー 7.2V
0通常価格(税別):21,244円

HiKOKI(旧日立工機)
18V コードレスインパクトドライバ WH18DE
0通常価格(税別):25,097円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~