ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
|
TONE 新型スパナ |

【商品仕様】
・材質…本体:クロームバナジウム鋼
・六角シャンク…1/4"
・ポイント数…6角
・対辺…14mm
・外径…20mm
・全長…90mm
・重量…88g
・特長…
・18Vインパクトドライバーにも対応
・6.35mm軸用のインパクトドライバー
(7.2V/18V)で使用できます。
・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に
強いツインコート仕様
・ビット交換式ソケットではありません
・JAN:4548745898002
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):11,893円

HiKOKI(旧日立工機)
充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL
0通常価格(税別):30,309円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバTD021D
0通常価格(税別):13,987円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円