17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[電ドル用] 蝶ナットレンチ EA612AR-50

[電ドル用] 蝶ナットレンチ

通常単価(税別)
3,425円
税込単価
3,768円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…スチール(黒染め仕上)・六角シャンク…1/4"(6.35mm)・全長…104mm・...

詳細を確認
  • 全長
    104mm
  • 六角シャンク
    1/4”(6.35mm)
  • 重量
    158g
  • 材質
    スチール(黒染め仕上)

型番:

EA612AR-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA612AR-50の仕様・寸法情報

全長
104mm
六角シャンク
1/4”(6.35mm)
重量
158g
材質
スチール(黒染め仕上)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612AR-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,425円
( 3,768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(黒染め仕上)
・六角シャンク…1/4"(6.35mm)
・全長…104mm
・重量…158g
・蝶ネジ、蝶ナットの締め込みやゆるめ作業時に便利です。
・インパクトドライバーを使用する際は回転モードでご使用下さい。
・JAN:4518340669345

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[電ドル用] 蝶ナットレンチの型番EA612AR-50のページです。 型番EA612AR-50に関する仕様情報を記載しております。
[電ドル用] 蝶ナットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[電ドル用] 蝶ナットレンチ
8 mm 電ドルソケット
10 mm 電ドルソケット
14 mm 電ドルソケット
12 mm 電ドルソケット
19 mm 電ドルソケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,425円996円1,030円1,079円1,079円1,113円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長104mm77mm81mm90mm84mm96mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”
重量158g38g54g88g67g104g
材質スチール(黒染め仕上)本体:クロームバナジウム鋼本体:クロームバナジウム鋼本体:クロームバナジウム鋼本体:クロームバナジウム鋼本体:クロームバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました