17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

17mm 電ドルソケット(サーフェイス) EA612AC-17

17mm 電ドルソケット(サーフェイス)

通常単価(税別)
1,930円
税込単価
2,123円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・六角シャンク…1/4"・全長…90mm・6ポイント・軽量設計・18Vのインパクトレンチに...

詳細を確認
  • 外径
    23.5mm
  • 全長
    90mm
  • 六角シャンク
    1/4”
  • 対辺
    17mm

型番:

EA612AC-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA612AC-17の仕様・寸法情報

外径
23.5mm
全長
90mm
六角シャンク
1/4”
対辺
17mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612AC-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930円
( 2,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角シャンク…1/4"
・全長…90mm
・6ポイント
・軽量設計
・18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク
・対辺…17mm
・外径…23.5mm
・JAN:4548745294828

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

17mm 電ドルソケット(サーフェイス)の型番EA612AC-17のページです。 型番EA612AC-17に関する仕様情報を記載しております。
17mm 電ドルソケット(サーフェイス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17mm 電ドルソケット(サーフェイス)
17 mm 電ドルソケット
8mm 電ドルソケット(サーフェイス)
14mm 電ドルソケット(サーフェイス)
10mm 電ドルソケット(サーフェイス)
17 mm 電ドルソケット(ロング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,930円1,113円1,565円1,930円1,565円2,005円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
外径23.5mm24mm13mm19.8mm15mm24mm
全長90mm93mm90mm90mm90mm145mm
六角シャンク1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”
対辺17mm17mm8mm14mm10mm17mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました