ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE 新型スパナ |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |

【商品仕様】
・六角シャンク…1/4"
・全長…90mm
・6ポイント
・軽量設計
・18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク
・対辺…12mm
・外径…17.5mm
・JAN:4548745293746
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD149D
5通常価格(税別):16,514円~

Panasonic
充電スティックインパクトドライバー 7.2V
0通常価格(税別):21,244円

マキタ
充電式ペンインパクトドライバTD021D
0通常価格(税別):13,987円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円