17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12mm 電ドルソケット EA612AB-12A

12mm 電ドルソケット

通常単価(税別)
1,973円
税込単価
2,170円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・対辺…12mm・外径…16.5mm・開口深さ…18mm・全長…104mm・重量…61g・...

詳細を確認
  • 外径
    16.5mm
  • 対辺
    12mm
  • 重量
    61g
  • 開口深さ
    18mm
  • 先端サイズ
    1/4”
  • 全長
    104mm

型番:

EA612AB-12A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA612AB-12Aの仕様・寸法情報

外径
16.5mm
対辺
12mm
重量
61g
開口深さ
18mm
先端サイズ
1/4”
全長
104mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612AB-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,973円
( 2,170円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対辺…12mm
・外径…16.5mm
・開口深さ…18mm
・全長…104mm
・重量…61g
・先端サイズ…1/4"
・12ポイント
・超高耐久シャンク
・インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
・ダーククロムメッキ仕上げ
・18Vインパクトレンチに対応
・サイズによって中間のカラーが異なります。
・JAN:4548745710403

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12mm 電ドルソケットの型番EA612AB-12Aのページです。 型番EA612AB-12Aに関する仕様情報を記載しております。
12mm 電ドルソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12mm 電ドルソケット
14mm 電ドルソケット
19mm 電ドルソケット
17mm ロング電ドルソケット
21mm ロング電ドルソケット
19mm ロング電ドルソケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,973円2,069円2,157円2,622円2,805円2,709円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
外径16.5mm19mm24.5mm22.5mm27mm24.5mm
対辺12mm14mm19mm17mm21mm19mm
重量61g72g95g105g142g135g
開口深さ18mm18mm18mm17mm17mm17mm
先端サイズ1/4”1/4”1/4”---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました