17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#2x110mm ドライバービット(10本) EA611LG-12

#2x110mm ドライバービット(10本)【10個入り】

通常単価(税別)
801円
税込単価
881円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・六角シャンク…1/4"・サイズ…#2・全長…110mm・入数…10本・先端マグネット付・...

詳細を確認
  • サイズ
    #2
  • 入数
    10本
  • 全長
    110mm
  • 六角シャンク
    1/4”

型番:

EA611LG-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA611LG-12の仕様・寸法情報

サイズ
#2
入数
10本
全長
110mm
六角シャンク
1/4”

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA611LG-12
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
801円
( 881円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角シャンク…1/4"
・サイズ…#2
・全長…110mm
・入数…10本
・先端マグネット付
・JAN:4548745501643

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#2x110mm ドライバービット(10本)の型番EA611LG-12のページです。 型番EA611LG-12に関する仕様情報を記載しております。
#2x110mm ドライバービット(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#2x110mm ドライバービット(10本)
#2x110mm ドライバービット(1本)
#2x 65mm ドライバービット(10本)
#2x 65mm ドライバービット(1本)
10本組 六角軸マルチドリル
4.2x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格801円380円671円368円6,949円1,419円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
サイズ#2#2#2#23.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・6.0・6.4mm-
入数10本1本10本1本10本-
全長110mm110mm65mm65mm-108mm
六角シャンク1/4”1/4”1/4”1/4”6.35mm6.35mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました