17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"sq-67x10mm Frearson ビットソケット EA611ER-34

3/8"sq-67x10mm Frearson ビットソケット

通常単価(税別)
4,976円
税込単価
5,474円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・Frearson規格ねじ対応ビットソケット・差込角…3/8"・サイズ…オール・軸径(mm...

詳細を確認
  • サイズ
    オール
  • 軸径(mm)
    10
  • 全長(mm)
    67
  • 差込角
    3/8”

型番:

EA611ER-34
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA611ER-34の仕様・寸法情報

サイズ
オール
軸径(mm)
10
全長(mm)
67
差込角
3/8”

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA611ER-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,976円
( 5,474円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Frearson規格ねじ対応ビットソケット
・差込角…3/8"
・サイズ…オール
・軸径(mm)…10
・全長(mm)…67
・JAN:4548745235487

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sq-67x10mm Frearson ビットソケットの型番EA611ER-34のページです。 型番EA611ER-34に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sq-67x10mm Frearson ビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sq-67x10mm Frearson ビットソケット
1/4"sq-51x 6mm Frearson ビットソケット
10x 50mm ナットセッター(マグネット付)
8.0x 50mm ナットセッター(マグネット付)
12x 50mm ナットセッター(マグネット付)
13x 50mm ナットセッター(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,976円2,940円1,221円1,221円1,420円1,420円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズオールオール10mm8mm12mm13mm
軸径(mm)106----
全長(mm)6751----
差込角3/8”1/4”----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました