17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4"Hex-3/8"sq ビットアダプター EA611AX-3C

1/4"Hex-3/8"sq ビットアダプター

通常単価(税別)
3,648円
税込単価
4,013円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・差込角…3/8"・全長…30mm・六角対辺…1/4"・JAN:4518340171619

  • 全長
    30mm
  • 差込角
    3/8”
  • 六角対辺
    1/4”

型番:

EA611AX-3C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA611AX-3Cの仕様・寸法情報

全長
30mm
差込角
3/8”
六角対辺
1/4”
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA611AX-3C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,648円
( 4,013円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・全長…30mm
・六角対辺…1/4"
・JAN:4518340171619

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4"Hex-3/8"sq ビットアダプターの型番EA611AX-3Cのページです。 型番EA611AX-3Cに関する仕様情報を記載しております。
1/4"Hex-3/8"sq ビットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"Hex-3/8"sq ビットアダプター
1/4"Hex-1/4"sq ビットアダプター
1/4"Hex-1/4"sq クイックアダプター
1/4"Hex-1/2"sq クイックアダプター
1/2"sq 1/4"Hex ビットホルダー
5/16"Hex-1/2"sq ビットアダプター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,648円3,382円3,821円4,269円463円3,921円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長30mm25mm30mm50mm25mm35mm
差込角3/8”1/4”1/4”1/2”1/2”1/2”
六角対辺1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”5/16”
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました