ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8本組 [+, Hexagon]ドライバービット

8本組 [+, Hexagon]ドライバービット EA611AJ-10
通常単価(税別)
3,029
税込単価
3,332
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・8本セット・<セット内容>…・(+)・Hex-Plusビット・六角シャンク:1/4"・全...

詳細を確認

型番:

EA611AJ-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA611AJ-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA611AJ-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,029
( 3,332 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・8本セット
・<セット内容>…
・(+)・Hex-Plusビット
・六角シャンク:1/4"
・全長:25mm
・サイズ:(+):#1#2・#3
Hex-Plus:2.5・3・4・5・6mm
・重量:4(#1、2.5mm)・5(#2、#3、3/5mm)・6(6mm)g
・(+)ビットはBiTorsion仕様
・Hex-Plusビットの先端は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
・ビットホルダー
・サイズ(横×奥行×高さ):68×13×11mm
・差込部深さ:10mm
・重量:4g
・六角シャンク1/4"のドライバービットを8本保持することができます。
・JAN:4548745580723

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8本組 [+, Hexagon]ドライバービットの型番EA611AJ-10のページです。 型番EA611AJ-10に関する仕様情報を記載しております。
8本組 [+, Hexagon]ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8本組 [+, Hexagon]ドライバービット
8本組 [Hexagon]ドライバービット
5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット
8本組 [Bore Torx]ドライバービット
9本組 [Hexagon]ドライバービット
8.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0292,0042,1664,4882,875781
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング