17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレーキスプリングワッシャーツール EA604FH

ブレーキスプリングワッシャーツール

通常単価(税別)
2,983円
税込単価
3,281円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具・全長…130mm・材質…鍛造鋼...

詳細を確認
  • 全長
    130mm
  • 材質
    鍛造鋼
  • 先端径
    17.8mm、22mm
  • 用途
    ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具

型番:

EA604FH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA604FHの仕様・寸法情報

全長
130mm
材質
鍛造鋼
先端径
17.8mm、22mm
用途
ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983円
( 3,281円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具
・全長…130mm
・材質…鍛造鋼
・JAN:4518340522442

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレーキスプリングワッシャーツールの型番EA604FHのページです。 型番EA604FHに関する仕様情報を記載しております。
ブレーキスプリングワッシャーツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキスプリングワッシャーツール
ピストンリングインストーラー
610x17.5mm タイヤレバー(カーブ型)
1/4"用 チェーンカッター
10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ
4~10mm ナットスプリッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,983円2,685円8,013円8,311円3,329円14,994円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目1日目
全長130mm170mm610mm119mm145mm80mm
材質鍛造鋼スチール鍛造鉄本体鍛造鉄工具鋼スチール
先端径17.8mm、22mm-----
用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具ピストンリングの脱着にタイヤの取り付け、取り外し用車輌や伝動機器のシングルチェーン切断が簡単にできます。ブレーキパイプフレアナット、クラッチパイプフレアナット(油圧式のみ)の脱着に。錆ついて固着したナットを割って取り外す工具です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました