17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ) EA603AC-2

16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ)

通常単価(税別)
16,665円
税込単価
18,332円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・工具の使用範囲内のどんな径やピッチねじにも適用できます。・つぶれた内径ねじ山を修正する工...

詳細を確認
  • 使用範囲
    16~20mm
  • 有効深さ
    25mm

型番:

EA603AC-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA603AC-2の仕様・寸法情報

使用範囲
16~20mm
有効深さ
25mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA603AC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,665円
( 18,332円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・工具の使用範囲内のどんな径やピッチねじにも適用できます。
・つぶれた内径ねじ山を修正する工具です。
・メートルねじ、インチねじ、右ねじ、左ねじ、細目、並目に対応する万能タイプです。
・使用範囲…16/20mm
・有効深さ…25mm
・JAN:4518340424340

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ)の型番EA603AC-2のページです。 型番EA603AC-2に関する仕様情報を記載しております。
16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
12-16mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
22-32mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
32-54mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
8-11mm 内ねじ修正ツール
65-135mm ハブナットレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,665円15,237円21,879円37,677円15,237円7,781円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
使用範囲16~20mm12~16mm22~32mm32~54mm8~11mm65~135mm
有効深さ25mm25mm35mm55mm21mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました