ファクトリーサプライ用品技術窓口

[電池式]バキュームピンセット

通常単価(税別)
17,594
税込単価
19,353
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…単4型乾電池2本(付属)・パッド…導電性シリコンゴム・電池寿命…約30,000回(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • ピンセット特徴
    真空
  • サイズ
    130(W)×22(D)×29(H)mm
  • 耐熱温度
    約150℃
  • 重量
    43g
  • 交換時期の目安
    目視でひび割れや破れなどがあるとき、吸着が悪くなったとき
  • パッド
    導電性シリコンゴム
  • 付属品
    ベントノズル(Φ1.1mmストッパー付)、パット2種(Φ5mm、Φ10mm)、アルカリ乾電池(2本)
  • 使用対象
    半導体関係、SMD部品、基板へのマウント作業、ICの搬送等(パッドの仕様)
  • 吸着回数/連続吸着時間
    アルカリ乾電池:30000回/15時間、ニッケル水素充電電池:26000回/13時間、ニカド充電電池:10000回/5時間、マンガン電池:10000回/5時間(吸着回数)、Φ10パッドで26角QFPを2秒間吸着、1秒開放を連続して繰り返し、QFPが持ち上がらなくなるまでの回数。(連続吸着時間)Φ10パッドで26角QFPを連続吸着して、落下するまでの時間。
  • 吸着能力
    120gf(Φ10mmパッド使用時)
  • 抵抗値
    104~106Ω
  • 材質
    導電性シリコンゴム
  • 電池寿命
    約30000回(アルカリ乾電池)
  • 電源
    単4型乾電池2本(付属)
  • メーカー
    白光(HAKKO)
  • 型番
    394-01

型番:

EA595EV-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595EV-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
ピンセット特徴
真空
サイズ
130(W)×22(D)×29(H)mm
耐熱温度
約150℃
重量
43g
交換時期の目安
目視でひび割れや破れなどがあるとき、吸着が悪くなったとき
パッド
導電性シリコンゴム
付属品
ベントノズル(Φ1.1mmストッパー付)、パット2種(Φ5mm、Φ10mm)、アルカリ乾電池(2本)
使用対象
半導体関係、SMD部品、基板へのマウント作業、ICの搬送等(パッドの仕様)
吸着回数/連続吸着時間
アルカリ乾電池:30000回/15時間、ニッケル水素充電電池:26000回/13時間、ニカド充電電池:10000回/5時間、マンガン電池:10000回/5時間(吸着回数)、Φ10パッドで26角QFPを2秒間吸着、1秒開放を連続して繰り返し、QFPが持ち上がらなくなるまでの回数。(連続吸着時間)Φ10パッドで26角QFPを連続吸着して、落下するまでの時間。
吸着能力
120gf(Φ10mmパッド使用時)
抵抗値
104~106Ω
材質
導電性シリコンゴム
電池寿命
約30000回(アルカリ乾電池)
電源
単4型乾電池2本(付属)
メーカー
白光(HAKKO)
型番
394-01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595EV-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,594
( 19,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…単4型乾電池2本(付属)
・パッド…導電性シリコンゴム
・電池寿命…約30,000回(アルカリ乾電池)
・吸着能力…120gf(直径10mmパッド使用時)
・サイズ…130(W)×22(D)×29(H)mm
・重量…43g
・付属品…ベントノズル(直径1.1mmストッパー付)、パット2種(直径5mm、直径10mm)、アルカリ乾電池(2本)
・吸着回数/連続吸着時間…
アルカリ乾電池:30,000回/15時間
ニッケル水素充電電池:26,000回/13時間
ニカド充電電池:10,000回/5時間
マンガン電池:10,000回/5時間
(吸着回数)
直径10パッドで26角QFPを2秒間吸着、1秒開放を連続して繰り返し、QFPが持ち上がらなくなるまでの回数。
(連続吸着時間)
直径10パッドで26角QFPを連続吸着して、落下するまでの時間
・真空ポンプ内蔵の電池式吸着ピンセット
・最大120gまでピックアップが可能
・静電気対策材料を使用
・超小型強力ポンプで電源コード・エア-チューブ不要
・連続吸引で思い通りのハンドリングが可能
・ソフトタッチスイッチ
・手になじむペンタイプ
・ストッパー付ノズル。
ノズルの先端がパットを突き抜けて部品を傷めたり、吸着ミスを起こすのを防止するストッパー付ノズルを使用
・使用対象…半導体関係、SMD部品、基板へのマウント作業、ICの搬送等
(パッドの仕様)
・材質…導電性シリコンゴム
・耐熱温度…約150℃
・抵抗値…104Ω/106Ω
・交換時期の目安…目視でひび割れや破れなどがあるとき、吸着が悪くなったとき
・JAN:4548745940695

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[電池式]バキュームピンセットの型番EA595EV-1のページです。 型番EA595EV-1に関する仕様情報を記載しております。
[電池式]バキュームピンセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小物ピックアップ
5
満足度:5.0
今まではポンプとチューブ、ピンセットの3点セットで、かつAC電源が近くに必要でしたが、これは手のひらに収まるサイズで電池...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[電池式]バキュームピンセット
バキュームピンセット EA595EV-2
ハンディーバキューム
(黒)シリコンカップ・バキューム
電池式吸着ピンセット
電動式吸着ピンセット
メーカーエスコエスコエスコエスコケニスケニス
通常価格17,5943,2244,510 -351 -17,46025,737
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目10日目
商品タイプピンセットピンセットその他特殊工具その他--
ピンセット特徴真空-----
サイズ130(W)×22(D)×29(H)mm-Φ40×89mm---
耐熱温度約150℃--230℃(ESD)--
重量43g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング