17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) EA595AR-27

120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

通常単価(税別)
2,731円
税込単価
3,004円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・先端幅…1.5mm・耐熱温度…240℃・先端…曲・鋭・材質…チップ:合成繊維(ESD)、...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    120mm
  • 先端
    曲・鋭
  • 先端幅
    1.5mm
  • 耐熱温度
    240℃
  • 材質
    チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス

型番:

EA595AR-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA595AR-27の仕様・寸法情報

全長(mm)
120mm
先端
曲・鋭
先端幅
1.5mm
耐熱温度
240℃
材質
チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AR-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,731円
( 3,004円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端幅…1.5mm
・耐熱温度…240℃
・先端…曲・鋭
・材質…チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス
・全長…120mm
・JAN:4548745025736

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)の型番EA595AR-27のページです。 型番EA595AR-27に関する仕様情報を記載しております。
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) EA595AR-17
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,731円3,046円3,046円3,046円3,046円3,046円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
全長(mm)120mm120mm120mm120mm120mm120mm
先端曲・鋭直・鋭直・鋭直・鋭直・鋭直・鋭
先端幅1.5mm1.5mm0.6mm2mm0.5mm0.6mm
耐熱温度240℃240℃240℃240℃240℃240℃
材質チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました