ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |

【商品仕様】
・材質…チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス
・先端幅…1.5mm
・耐熱温度…240℃
・先端…曲・鋭
・全長…120mm
・JAN:4548745025460
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・丸型)
4.3通常価格(税別):1,705円~

エンジニア
ESDピンセット(非磁性タイプ)
4.5通常価格(税別):1,352円~

ホーザン
ピンセットグリップ P-845
0通常価格(税別):776円

ケニス
ESD(静電対策)ピンセット P-642-S
0通常価格(税別):2,464円

ホーザン
先曲がりピンセット
5通常価格(税別):2,020円

エンジニア
ピン抜き工具 PAS
4.7通常価格(税別):2,365円

ホーザン
汎用型ピンセット
4.6通常価格(税別):979円

ホーザン
ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1
3.6通常価格(税別):697円~

ホーザン
セラミックピンセット P-646-C
0通常価格(税別):5,719円