17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) EA595AR-16

110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

通常単価(税別)
2,731円
税込単価
3,004円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・耐熱温度…240℃・先端…直・鋭・材質…チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    110mm
  • 先端
    直・鋭
  • 先端幅
    0.5mm
  • 耐熱温度
    240℃
  • 材質
    チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス

型番:

EA595AR-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA595AR-16の仕様・寸法情報

全長(mm)
110mm
先端
直・鋭
先端幅
0.5mm
耐熱温度
240℃
材質
チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AR-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,731円
( 3,004円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…240℃
・先端…直・鋭
・材質…チップ:合成繊維(ESD)、
ハンドル:ステンレス
・先端幅…0.5mm
・全長…110mm
・JAN:4548745024890

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)の型番EA595AR-16のページです。 型番EA595AR-16に関する仕様情報を記載しております。
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,731円3,046円2,731円2,731円3,046円3,046円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)110mm110mm110mm110mm110mm110mm
先端直・鋭直・細直・鋭直・鋭曲・鋭・特殊曲・鋭
先端幅0.5mm1.5mm2mm0.3mm1.5mm1.5mm
耐熱温度240℃240℃240℃240℃240℃240℃
材質チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました