17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) EA595AP-31

115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

通常単価(税別)
2,672円
税込単価
2,939円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…105mm・耐熱温度…240℃・材質…チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    105mm
  • 耐熱温度
    240℃
  • 材質
    チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 先端
    曲・鋭
  • 先端幅
    1.3mm

型番:

EA595AP-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA595AP-31の仕様・寸法情報

全長(mm)
105mm
耐熱温度
240℃
材質
チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
先端
曲・鋭
先端幅
1.3mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AP-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,672円
( 2,939円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…105mm
・耐熱温度…240℃
・材質…チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
・先端幅…1.3mm
・先端…曲・鋭
・JAN:4518340771468

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)の型番EA595AP-31のページです。 型番EA595AP-31に関する仕様情報を記載しております。
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) EA595AP-33
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,672円2,672円2,672円2,672円2,976円2,672円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
全長(mm)105mm105mm105mm103mm115mm105mm
耐熱温度240℃240℃240℃240℃240℃240℃
材質チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
先端曲・鋭曲・鋭曲・細直・平直・鋭曲・細
先端幅1.3mm1.0mm2.5mm10.0mm1.0mm2.2mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました