17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製) EA595AM-7

118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)

通常単価(税別)
581円
税込単価
639円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・耐熱温度…240℃・全長…118mm・材質…デルリン500(アセタール樹脂)・先端形状…...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    118mm
  • 耐熱温度
    240℃
  • 材質
    デルリン500(アセタール樹脂)
  • 先端幅
    5.3mm
  • 先端形状
    直・平

型番:

EA595AM-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA595AM-7の仕様・寸法情報

全長(mm)
118mm
耐熱温度
240℃
材質
デルリン500(アセタール樹脂)
先端幅
5.3mm
先端形状
直・平
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AM-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581円
( 639円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…240℃
・全長…118mm
・材質…デルリン500(アセタール樹脂)
・先端形状…直・平
・先端幅…5.3mm
・JAN:4518340771055

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)の型番EA595AM-7のページです。 型番EA595AM-7に関する仕様情報を記載しております。
118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)
118mm/P2A 精密用ピンセット(デルリン製)
118mm/P3C 精密用ピンセット(デルリン製)
118mm/P2AB 精密用ピンセット(デルリン製)
120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格581円573円555円530円692円692円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)118mm118mm118mm118mm120mm120mm
耐熱温度240℃240℃240℃240℃240℃240℃
材質デルリン500(アセタール樹脂)デルリン500(アセタール樹脂)デルリン500(アセタール樹脂)デルリン500(アセタール樹脂)ナイロン66ガラス強化繊維ナイロン66ガラス強化繊維
先端幅5.3mm1.8mm0.6mm2.0mm0.5mm2.8mm
先端形状直・平直・細直・鋭曲・細曲・鋭直・細
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました