17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70mm/M2A  精密用ピンセット(ステンレス製) EA595AK-135

70mm/M2A 精密用ピンセット(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,068円
税込単価
1,175円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・先端…直・細・先端幅…2.0mm・全長…70mm・JA...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    70mm
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 先端
    直・細
  • 先端幅
    2.0mm

型番:

EA595AK-135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA595AK-135の仕様・寸法情報

全長(mm)
70mm
材質
ステンレス(SUS304)
先端
直・細
先端幅
2.0mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AK-135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068円
( 1,175円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・先端…直・細
・先端幅…2.0mm
・全長…70mm
・JAN:4548745024609

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

70mm/M2A 精密用ピンセット(ステンレス製)の型番EA595AK-135のページです。 型番EA595AK-135に関する仕様情報を記載しております。
70mm/M2A 精密用ピンセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70mm/M2A 精密用ピンセット(ステンレス製)
70mm/ M4 精密用ピンセット(ステンレス製)
85mm/M4A 精密用ピンセット(ステンレス製)
95mm/ M7 精密用ピンセット(ステンレス製)
0.2x115mm/ 2 精密用ピンセット(ステンレス製)
2.0x120mm/52A 精密用ピンセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,068円1,068円1,068円1,068円2,397円2,166円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
全長(mm)70mm70mm85mm95mm115mm120mm
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
先端直・細直・鋭直・鋭曲・鋭直・鋭直・細
先端幅2.0mm0.3mm0.4mm0.2mm0.2mm2.0mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました