ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

27.0mm タグブランク(六角/10枚)【10個入り】

27.0mm タグブランク(六角/10枚) EA591HJ-1
通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円
通常出荷日:3日目

型番:

EA591HJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA591HJ-1の仕様・寸法情報

サイズ
27×27mm
材質
アルミ
入数
10枚入り
穴径
3.1mm
厚さ
1mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA591HJ-1

材質

厚さ

最小発注数量
アルミ
1mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922円
( 1,014円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

27.0mm タグブランク(六角/10枚)の型番EA591HJ-1のページです。 型番EA591HJ-1に関する仕様情報を記載しております。
27.0mm タグブランク(六角/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
27.0mm タグブランク(六角/10枚)
40x60mm 親子札
45x30mm アクリル番号札
90×25mm ネームプレート(マグネット付)
90x50mm ネームプレート(マグネット付)
45×30mm アクリルパール板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格922円9,602円2,244円1,262円1,485円690円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ27×27mm親札:60×40×2.5mm、子札:45×30×2.5mm、クリップ:巾20mm、開口12mm、高さ20mm45×30×2(T)mm90×25×3mm90×50×3mm45×30×2mm
入数10枚入り--5枚5枚-
穴径3.1mm3.5mm2mm--2mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました