17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用) EA590MR-13

2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用)

通常単価(税別)
11,995円
税込単価
13,195円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・先端径…2.7mm/3.0mm・先端角…15°・45°/45°・90°・JAN:4518...

詳細を確認
  • 先端径
    2.7mm/3.0mm
  • 先端角
    15°・45°/45°・90°

型番:

EA590MR-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA590MR-13の仕様・寸法情報

先端径
2.7mm/3.0mm
先端角
15°・45°/45°・90°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA590MR-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,995円
( 13,195円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端径…2.7mm/3.0mm
・先端角…15°・45°/45°・90°
・JAN:4518340455887

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用)の型番EA590MR-13のページです。 型番EA590MR-13に関する仕様情報を記載しております。
2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用)
3.0mm クローセット(EA590MR用)
[EA590A-5用] 交換用クロー(1組)
[EA590B-5用] 交換用クロー(1組)
[EA590AB-5用] 交換用クロー(1組)
[EA590A-6用] 交換用クロー(1組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,995円11,995円3,806円3,806円3,849円3,806円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端径2.7mm/3.0mm3.0mmφ3.5mmφ3.5mmφ3.5mmφ4.5mm
先端角15°・45°/45°・90°0°・15°・45°・90°----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました