17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20゚ クローセット(EA590HA用) EA590HA-1

20゚ クローセット(EA590HA用)

通常単価(税別)
3,416円
税込単価
3,758円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA590HA用替えクローセット(角度20°)・チップサイズ…3.0・3.8・4.6mm...

詳細を確認
  • チップサイズ
    3.0・3.8・4.6mm

型番:

EA590HA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA590HA-1の仕様・寸法情報

チップサイズ
3.0・3.8・4.6mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA590HA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,416円
( 3,758円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA590HA用替えクローセット(角度20°)
・チップサイズ…3.0・3.8・4.6mm
・JAN:4518340848993

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20゚ クローセット(EA590HA用)の型番EA590HA-1のページです。 型番EA590HA-1に関する仕様情報を記載しております。
20゚ クローセット(EA590HA用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20゚ クローセット(EA590HA用)
90゚ クローセット(EA590HA用)
クローセット(EA590MN用)
[EA590H-3用] 交換用クローセット
3.0mm クローセット(EA590MR用)
[EA590H-2,HC-2用] 交換用クローセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,416円3,416円5,853円3,672円11,995円2,029円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
チップサイズ3.0・3.8・4.6mm3.0・3.8・4.6mmφ1mm(0°、45°、90°)、φ1.2mm(0°、45°、90°)、φ1.8mm(0°、15°)15°チップ(φ2.3・2.7・3.0mm)、90°チップ(φ2.3・2.7・3.0mm)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました