17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.5- 4mm スナップリングプライヤー(軸用) EA590BC-0

1.5- 4mm スナップリングプライヤー(軸用)

通常単価(税別)
6,287
税込単価
6,916
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ストレート・研磨仕上げ・リング径…1.5/4mm・全長…140mm・先端径…直径0.9m...

詳細を確認
  • 全長
    140mm
  • リング径
    1.5~4mm
  • 先端径
    φ0.9mm

型番:

EA590BC-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA590BC-0の仕様・寸法情報

全長
140mm
リング径
1.5~4mm
先端径
φ0.9mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA590BC-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,287
( 6,916 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ストレート
・研磨仕上げ
・リング径…1.5/4mm
・全長…140mm
・先端径…直径0.9mm
・JAN:4518340439948

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.5- 4mm スナップリングプライヤー(軸用)の型番EA590BC-0のページです。 型番EA590BC-0に関する仕様情報を記載しております。
1.5- 4mm スナップリングプライヤー(軸用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5- 4mm スナップリングプライヤー(軸用)
4 - 7mm スナップリングプライヤー(軸用)
3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー
19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー
3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,2874,4043,8674,0324,1713,988
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長140mm140mm140mm180mm125mm125mm
リング径1.5~4mm4~7mm3~10mm19~60mm3~10mm10~25mm
先端径φ0.9mmφ1.3mmφ0.9mmφ1.8mmφ0.9mmφ1.3mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました